제품 게시
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone
Stone Veneer - Limestone

    Stone Veneer - Limestone

    The clean, classic appeal of hand-chiseled limestone in molded shapes and regular sizes that are easily installed. The timeless look of Limestone stone veneer is a favorite among designers and masons.

    사양
    • Sizing: Height: 2 1/2" - 7 1/2" / Length: 4" - 22"
      Colors: Ohio Tan, Elkwood, Autumn Blend, Charcoal, Columbus Blend, Great Lakes, Kentucky Blend, Ohio White Vein, Pennsylvania

    기술 사양
    • 특징 참조limestone-veneer
    • 제품군Stone Veneer
    • 제품분류Ashlar
    • 게시일2020-11-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료돌
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • ETIM 코드EC003074
    • ETIM 이름Interior brick veneer
    • UNSPSC 이름Stone bricks
    • UNSPSC 코드30131604
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 설명Natural stone cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Stone Masonry Veneer
    • OmniClass 번호23-15 15 15 11
    • OmniClass 제목Wall Stone Facing
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다