제품 게시
EAE Lighting - CTY BOLARD NG
EAE Group

EAE Lighting - CTY BOLARD NG

With the special effect it adds to modern architectural structures; Ideal for outdoor lighting such as gardens, walkways and lawns.
사양
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Acrilic Diffuser

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Ground Mounting

기술 사양
  • 특징 참조cty_bolard_ng
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Road & Street Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 23
  • OmniClass 제목Street and Roadway Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카