제품 게시
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    별점 4.4/54.4(7 리뷰)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    사양
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    기술 사양
    • 특징 참조frame
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Surface / Pendant Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카