제품 게시
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    보관됨

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    사양
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    기술 사양
    • 특징 참조galis_mini
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Linear Etanj
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring