제품 게시
EAE Lighting -- LUXO
EAE Group
보관됨

EAE Lighting -- LUXO

별점 4.8/54.8(5 리뷰)

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.

사양
  • Housing:PC housing

    Diffuser:Opal diffuser

    Power:7 W

    Light Source:SMD LED

    Input Voltage:220-240V AC 50/60 Hz

    IP:IP40Color 

    Temperature:Warm White / Natural White / Cool White

    CRI:> 80

    Glare Rating (UGR):<19

    Installation:Surface-Mounted

기술 사양
  • 특징 참조luxo
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Surface / Pendant Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring