제품 게시
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    보관됨

    EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED

    별점 3.6/53.6(8 리뷰)

    NETALED adds a simple flair to your surroundings with its light effect and austere architectural design. It provides flexibility to occupants with its minimal rounded lines that reflect the requirements of a modern design.

    사양
    • Housing : Electrostatic powder painted aluminium housing
      Diffuser : Opal diffuser
      Power : 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
      Light Source : SMD LED
      Input Voltage : 220 - 240V AC 50/60 Hz
      IP Değeri : IP20
      Color Temperature : Warm White / Natural White
      CRI : >80
      Installation : Recessed
      Colors : RAL 9010

    기술 사양
    • 특징 참조netaled_recessed_mounted
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Recessed Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring