제품 게시
EAE Lighting -- PROLIT-M
EAE Group
보관됨

EAE Lighting -- PROLIT-M

별점 5.0/55.0(5 리뷰)

With its compact housing reduced to minimum dimensions, the PROLIT-M projector V.2 is utilized ideally in outdoor conditions where a balanced combination of economic use and performance is necessary.

사양
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 65˚ / 110˚ / Asymmetric lens / Wide angle lens

    Power : 30 W / 43 W / 60 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    Color Temperature : Natural White / Cold White

    CRI : >70

    IP : IP66

    Installation : Floor and Wall

기술 사양
  • 특징 참조prolit_m
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Floodlights
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures