제품 게시
EAE Lighting - RA
EAE Group

EAE Lighting - RA

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
Offering the outdoor lighting in minimum energy and maximum comfort, RA, shows a great performance for many years by its modern look and many advantages the LED technology provides.
사양
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 26 W / 30 W / 45 W / 52 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +45 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

기술 사양
  • 특징 참조ra
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Road & Street Lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Roadway or highway lighting
  • UNSPSC 코드39111603
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카