제품 게시
EAE Lighting - SATURN MINI
EAE Group
보관됨

EAE Lighting - SATURN MINI

SATURN MINI with its lightweight compact housing is suitable for interiors which needs less lumen output relatively with SATURN V.E. Only presence detector-integrated versions are available.
사양
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 12 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +30 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

기술 사양
  • 특징 참조saturn_mini
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Surface / Pendant Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - Surface Mounted
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring