제품 게시
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA is specially designed to illuminate ports, large areas and an industry. The asymmetrical light distribution, thanks to the high lumen output, provides more energy saving than usual for LED Retrofit applications in particular.
    사양
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    기술 사양
    • 특징 참조sprona
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Floodlights
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카