제품 게시
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    별점 4.4/54.4(11 리뷰)
    Designed as a stylish and decorative complement to architectural spaces, VENO softens sharp shadows with its clean light output. It is multifunctional with various optical and lumen options. Thanks to its deep light source, it provides a lighting experience that does not tire the eyes.
    사양
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    기술 사양
    • 특징 참조veno_wall_lamp
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Surface / Pendant Mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Wall fixture
    • UNSPSC 코드39111503
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카