제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/41dc7417-d292-49c7-9a0c-3a658f0337f7
홈
카테고리
주방
주방 가전
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
Polymer Dunnage Racks
Durable polyethylene construction prevents corrosion and rust.
2,000 to 3,500 lb. (907 to 1588 kg) weight capacity.
No assembly required.
12? (305mm) height.
Aluminum Dunnage Racks
All aluminum construction.
No assembly required.
1-1/2? (38mm) square tubing with bottom plastic caps.
Available in 8? and 12? (203 and 305mm) heights.
Nesting Dunnage Racks
All aluminum construction.
2,700 to 3,200 lb. (1134 to 1361 kg) weight capacity.
Stackable, saving space when not in use.
No assembly required.
12? (305mm) height.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg01_17
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Shelving
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-12-31
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=384
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
CSI 마스터 형식 2014 코드
11 40 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Foodservice Equipment
OmniClass 번호
23-21 21 00
OmniClass 제목
Food Service Equipment and Furnishings
CSI 단일 형식 II 코드
E
CSI 단일 형식 II 제목
EQUIPMENT & FURNISHINGS
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
다운로드
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
다운로드