제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/0545b070-a748-4b6b-9306-f70e74566696
홈
카테고리
주방
주방 가전
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Posts/Caster Posts
1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
Grooved in 2˝ (51mm) increments.
Works with casters.
Casters
5˝ (127mm)-diameter wheel.
Swivel-type.
Set of four (two with brake).
Post Cap
Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.
Adjustable Foot
Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg01_23a
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Shelving
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-02-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://eaglegrp.com/ProductListDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=557
기술 설명
http://eaglegrp.com/ProductInfo/ProductSpecSheets/eg01.23a.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
CSI 마스터 형식 2014 코드
11 40 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Foodservice Equipment
OmniClass 번호
23-21 21 00
OmniClass 제목
Food Service Equipment and Furnishings
CSI 단일 형식 II 코드
E
CSI 단일 형식 II 제목
EQUIPMENT & FURNISHINGS
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood-HC36PCX1
4.5
(
6
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
Fisher & Paykel
48" Series 9 Professional 8 Burner Dual Fuel Range, Natural Gas-RDV2-488-N_N
다운로드