제품 게시
Wall Shelves with Removable Hooks
Eagle Group

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
기술 사양
  • 특징 참조eagle-group-eg02_06
  • 제품군Food Service Equipment
  • 제품분류Wall Shelves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-12-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

지역 가용성

북미
미국