제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
홈
카테고리
주방
주방 가전
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg10_33c
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Enclosed Worktables
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-12-31
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
다운로드
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
다운로드