제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/e80d993d-fd2c-4ded-859f-fd803b15d8c5
홈
카테고리
주방
주방 가전
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
16 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge, galvanized.
Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg10_44b
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Worktables
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-12-31
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
다운로드
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
다운로드
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
다운로드