제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/eb028fea-7889-4884-8f1d-219f9e345727
홈
카테고리
주방
주방 가전
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
14 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge, galvanized.
Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg10_44c
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Worktables
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-12-31
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
다운로드