제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
eaglegroup/products/93c3d521-7ff5-49f2-8397-7b61704933fd
홈
카테고리
주방
주방 가전
Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
다음에서 사용 가능 미국
Eagle Group
팔로우
Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
Heavy gauge stainless steel.
Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet. Patented uni-lok® System (Patent No. 5,165,349)
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Power strip (for material handling)
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
eagle-group-eg10_47a
제품군
Food Service Equipment
제품분류
Worktables
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-12-31
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
다운로드
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
다운로드
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
다운로드
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
다운로드
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
다운로드