제품 게시
Clean Dishtables - Straight Design
Eagle Group

Clean Dishtables - Straight Design

Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2"(38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
기술 사양
  • 특징 참조eagle-group-eg50_00
  • 제품군Food Service Equipment
  • 제품분류Clean Dishtables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-17
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Foodservice Equipment
  • OmniClass 번호23-21 21 00
  • OmniClass 제목Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI 단일 형식 II 코드E
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT & FURNISHINGS

지역 가용성

북미
미국