제품 게시
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Purity Bath Mixer

    E.C.A. Purity Bath Mixer
    사양
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    기술 사양
    • 특징 참조102102477HEX
    • 제품군E.C.A. Purity
    • 제품분류Bath Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)251
    • 깊이(mm)169
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)2.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures