제품 게시
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    사양
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    기술 사양
    • 특징 참조102117319EX
    • 제품군E.C.A. Shower Sets
    • 제품분류Shower Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)141
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)61
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.35
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures