제품 게시
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    사양
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    기술 사양
    • 특징 참조102146021EX
    • 제품군E.C.A. Shower Sets
    • 제품분류Shower Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)636
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)55
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures