제품 게시
Concealed Stop Valve
Concealed Stop Valve
    E.C.A. Serel

    Concealed Stop Valve

    E.C.A. Concealed Stop Valve
    사양
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Inlet connection: G 1/2" (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Sliding rosette
      • Valve seat is replaceable without breaking tile
      • 180 degrees rotating ceramic headwork
      • Special mechanism with adjustable height by cutting surface mounted depth of installation
      • Adjustment distance is 7 cm

    기술 사양
    • 특징 참조102151018HEX
    • 제품군E.C.A. Concealed Stop Valves
    • 제품분류Stop Valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)73
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)57
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-27 31 00
    • OmniClass 제목Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING