제품 게시
Zeta Slim SilentClose and EasyRelease Seat and Cover
Zeta Slim SilentClose and EasyRelease Seat and Cover
    E.C.A. Serel

    Zeta Slim SilentClose and EasyRelease Seat and Cover

    SEREL Zeta Slim SilentClose and EasyRelease Seat and Cover 223ZS00002
    사양
    • • Duroplast Seat and Cover 

      •SEREL® EasyRelease® 

      •SEREL® SilentClose® 

      •SEREL® Hygiene®

    기술 사양
    • 특징 참조223ZS00002
    • 제품군SEREL Zeta
    • 제품분류Seat and Cover
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)47
    • 너비(mm)354
    • 깊이(mm)466
    관련성
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets