제품 게시
Frinedly  Cistern 6748
E.C.A. Serel

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
사양
  • •SEREL Hygiene+
기술 사양
  • 특징 참조6748
  • 제품군SEREL Friendly
  • 제품분류Cistern
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)125
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)11.63
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste