제품 게시
Rita Wall Hung WC Pan RT26
E.C.A. Serel

Rita Wall Hung WC Pan RT26

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT26 (52 cm)
사양
  • •SEREL PureWash 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

기술 사양
  • 특징 참조RT26
  • 제품군SEREL Rita
  • 제품분류Wall Hung WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)20.95
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste