제품 게시
Picoflux
Picoflux
    Ecomess

    Picoflux

    The Picoflux water meter is a polish product with more than 30 years of producing history.

    Produced in versions for cold water (50 degrees Celsius) and hot water (90 degrees Celsius) in diameters DN15 and DN20.

    mechanical water meter, single jet, residential, domestic

    사양
      • rotary and hermetic abacus (anti-fog);
      • brass body and sealing plate;
      • anti-magnetic protection: 
      • sapphire rotor bearing;
      • self-cleaning rotor bearing system;
      • internal control system
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • Polish product
    기술 사양
    • 특징 참조picoflux
    • 제품군WODOMIERZ
    • 제품분류WATER METER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-12-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)63
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료Composite
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배관
    • IFC 분류플로우 제어기
    • ETIM 코드EG000045
    • ETIM 이름Meters
    • Uniclass 2015 코드Pr_80_51_51_97
    • Uniclass 2015 설명Water meters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 71 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Turbine Flow Meters
    • OmniClass 번호23-39 21 13
    • OmniClass 제목Waterflow Controls