제품 게시
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

POIISO AIR è un pannello sandwich costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, adatto per realizzare un sistema di canali pre-isolati per il trasporto dell’aria, espansa fra due supporti: quello della faccia esterna in alluminio liscio o goffrato di spessore 60 - 80 - 200 µm e quello della faccia interna in alluminio liscio o goffrato di spessore da 60 - 80 - 200 µm.
I pannelli hanno dimensioni standard pari a 1200 x 4000 mm e sono disponibili negli spessori 20,5 mm e 30,5 mm.

Per ambienti più controllati nasce POLIISO AIR CARE con il rivestimento interno in alluminio liscio antibatterico da 80 µm.

기술 사양
  • 특징 참조poliiso-air
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-18
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열