제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
edwardsutc/products/9a6283b8-708a-4e26-8cb4-6d8faea6c391
홈
카테고리
내화성 제품
화재 예방
Control Relay Modules
다음에서 사용 가능 미국
Edwards
팔로우
Control Relay Modules
Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
edwards-utc-033
제품군
Electronics
제품분류
Fire Detection, Monitoring and Alarm
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-01-07
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://edwardsfiresafety.com/
기술 설명
http://edwards-es.com/Data%20Sheets/7%20--%20Intelligent%20Input-Output/E85001-0239%20--%20Control%20Relay%20Modules.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
멕시코
분류
분류
BIMobject 카테고리
내화성 제품 - 화재 예방
IFC 분류
알람
ETIM 코드
EG000056
ETIM 이름
Fire protection systems
UNSPSC 이름
Fire alarm systems
UNSPSC 코드
46191505
Uniclass 2015 코드
Pr_75_75_30
Uniclass 2015 설명
Fire alarm detection devices and control equipment
CSI 마스터 형식 2014 코드
28 31 63
CSI 마스터 형식 2014 제목
Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
OmniClass 번호
23-29 31 13
OmniClass 제목
Fire Alarm Control Panels
CSI 단일 형식 II 코드
D40
CSI 단일 형식 II 제목
FIRE PROTECTION
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
다운로드
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
다운로드
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
다운로드
Edwards
Speaker and Speaker- Strobes
4.5
(
11
)
다운로드
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
다운로드
Edwards
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
4.3
(
33
)
다운로드