The EE451 measures accurately the temperature indoors and outdoors in building automation, HVAC and process control and enables weather-dependent temperature regulation. An optional display is available for the EE451 with analogue output.
The T measured data is available on the voltage or current output, as well as on the RS485 interface with Modbus RTU. In addition, EE451 features a wide choice of sensing elements for passive T measurement.
The compact and robust enclosure allows for easy and fast installation and unbiased detection of ambient temperature.
An optional adapter and the free EE-PCS Product Configuration Software facilitate the setup and adjustment of the EE451.
Enclosure
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |