제품 게시
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    기술 사양
    • 특징 참조eemax-021
    • 제품군HVAC
    • 제품분류Instantaneous Water Heaters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
    • IFC 분류열 교환기
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 설명Electric instantaneous water heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass 번호23-31 29 11 11
    • OmniClass 제목Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    북미 남아메리카