당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

문서 번호: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
제조 업체: Electrolux
제품군: Dish Washer
제품 그룹: Fully Integrated Dish Washer
게시 날짜: 2019-06-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 전자 공학 - 가전제품
IFC 분류: Object
Uniclass 1.4 코드: L7231
Uniclass 1.4 설명: Dishwashers
Uniclass 2.0 코드: PR-31-47
Uniclass 2.0 설명: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 설명: Dishwashers
NBS Reference 코드: 35-14-24
NBS Reference 설명: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass 번호: 23-21 23 25
OmniClass 제목: Residential Dishwashers
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

이름
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®