제품 게시
Air_03402
Air_03402
Air_03402
    Elesi Luce

    Air_03402

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 3,2W - 350 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    사양
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    기술 사양
    • 특징 참조air-03402
    • 제품군Indoor lamp
    • 제품분류Air wall and ceiling lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures