제품 게시
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    보관됨

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    사양
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    기술 사양
    • 특징 참조quid-02820
    • 제품군Indoor lighting
    • 제품분류Quid table lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)690
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures