제품 게시
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    사양
    • Window construction
      - Fixed frame wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,1 as standard, down to 0,76 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 45 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: No, fixed

    기술 사양
    • 특징 참조EFKO
    • 제품군Elitfönster
    • 제품분류Utåtgående
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 설명Wood window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows