제품 게시
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

사양
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

기술 사양
  • 특징 참조MF-AL-Fixed
  • 제품군Elitfönster
  • 제품분류Utåtgående
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-08-04
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)115
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 설명Wood window units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows