제품 게시
Elitfönster Retro Tophung
Elitfönster Retro Tophung
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Tophung

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    사양
    • Window construction

      - Tophung 1-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard


    기술 사양
    • 특징 참조MFO-AL
    • 제품군Elitfönster
    • 제품분류Utåtgående
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-04
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 설명Wood window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows