Elkay Enhanced Filtration Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated High-Capacity Lead Reduction Faster Filter Changes. Chilling capacity of 8.0 GPH (gallons per hour) of 50° F drinking water, based on 80° F inlet water and 90°F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features include Faster Filter Changes: Automatic Hands-Free Reset, Visual Filter Monitor, Automatic Filter Recognition, and Easy Access Drop Down Wrapper, Connected Ready Device, Hands Free Bottle Filler, Energy Savings, Green Ticker™, Alcove Light, Laminar Flow, and Real Drain included. Furnished with Flexi-Guard® Safety Bubbler, Antimicrobial Material*, Electronic Bottle Filler Sensor with Electronic Front and Side Bubbler Pushbar activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for indoor applications, serving 2 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.
Compliance:
Features:
Keywords: elkay lzstl8wsmp, elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay high low drinking fountain, elkay bottle filler station, elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Bi-Level ADA Cooler, Antimicrobial, Energy Savings, Laminar Flow,
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |