제품 게시
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    사양
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    기술 사양
    • 특징 참조LK99FC
    • 제품군ACCESSORY
    • 제품분류Drains
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.56
    • 너비(inches)4.44
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생

    지역 가용성

    북미