제품 게시
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    사양
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    기술 사양
    • 특징 참조EKO03766
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Dimmers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가라트비아
    • 순 중량(Kg)0.11
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000025
    • ETIM 이름Dimmer
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 설명Dimmer switches and controls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Modular Dimming Controls
    • OmniClass 번호23-35 37 17 13
    • OmniClass 제목Dimmers
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL