제품 게시
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL9010. 



    사양
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    기술 사양
    • 특징 참조EKO03781
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Outlets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)31
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC001025
    • ETIM 이름Trip indicator
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 설명Standard socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL