한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Combination frame 2-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
노르웨이 |
스웨덴 |
핀란드 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.