제품 게시
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white.

    사양
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    기술 사양
    • 특징 참조EKO03793
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Frames
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)228
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)10.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.55
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000007
    • ETIM 이름Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 코드Ss_70
    • Uniclass 2015 설명Electrical systems
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽