제품 게시
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010

    별점 3.4/53.4(11 리뷰)

    3-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Colour: Polar white RAL9010.

    사양
    • E-nr. 1848136

      16A, 250V

    기술 사양
    • 특징 참조EKO03887
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Switches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)11.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류개폐 장치
    • ETIM 코드EC001590
    • ETIM 이름Switch
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
    • OmniClass 번호23-35 37 00
    • OmniClass 제목Electrical Switches
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽