제품 게시
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    사양
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    기술 사양
    • 특징 참조EKO04613
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Surface box
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)155
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.13
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC002649
    • ETIM 이름Spare part for domestic switching devices
    • UNSPSC 이름Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC 코드391213
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 설명Surface boxes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL