제품 게시
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Combination frame 2x2-gang PLUS. Combination frame with double rows, 2x2 holes, for all ELKO PLUS appliances with 56x56mm center plate. The ribs between the holes are detachable, which allows mounting of 3-way sockets. With ELKO's red boxes and 71mm spacers, it is easy to mount appliances both horizontally and vertically. Color Black.

    사양
    • 1848792
    기술 사양
    • 특징 참조EKO05241
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Frames
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)157
    • 너비(mm)157
    • 깊이(mm)10.5
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.185
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000007
    • ETIM 이름Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 코드Ss_70
    • Uniclass 2015 설명Electrical systems
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL