제품 게시
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color black.

    사양
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    기술 사양
    • 특징 참조EKO05552
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Modular outlets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가대만
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC001264
    • ETIM 이름Data communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC 이름Outlet box
    • UNSPSC 코드39121308
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_04
    • Uniclass 2015 설명Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 55 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Distribution Boxes
    • OmniClass 번호23-37 13 15 13
    • OmniClass 제목Local Area Network Communication Hardware
    • CSI 단일 형식 II 코드D5030
    • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security

    지역 가용성

    유럽