제품 게시
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color Polar White RAL9010. 

    사양
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    기술 사양
    • 특징 참조EKO06955
    • 제품군PLUS
    • 제품분류DCL Outlets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)28
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.08
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류콘센트
    • ETIM 코드EC001025
    • ETIM 이름Trip indicator
    • UNSPSC 이름Lamp sockets
    • UNSPSC 코드39111803
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 설명Specialist socket outlets
    • OmniClass 번호23-35 31 00
    • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

    지역 가용성

    유럽