제품 게시
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS Polar white RAL9010.

    사양
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    기술 사양
    • 특징 참조EKO07000
    • 제품군PLUS
    • 제품분류Timer PLUS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)86
    • 깊이(mm)27
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC001594
    • ETIM 이름Time switch for domestic switching devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
    • OmniClass 번호23-35 37 37
    • OmniClass 제목Time Switches
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL