제품 게시
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    사양
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    기술 사양
    • 특징 참조EKO07273
    • 제품군RS16
    • 제품분류Surface box
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)84
    • 너비(mm)155
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC000080
    • ETIM 이름Surface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSC 이름Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC 코드391213
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 설명Surface boxes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL